LM5030EVAL

Información general

LM5030 Controlador PWM con modo de corriente de pulsación-tracción de 100 V

Funciones
  • Regulador de arranque de alta tensión interno
  • Ajuste del oscilador de resistencia única
  • Se puede sincronizar
  • Amplificador de error
  • Referencia de precisión
  • Arranque suave ajustable
  • Protección contra sobrecorriente de modo doble
  • Compensación de pendiente
  • Controladores de puerta con pico de 1.5 A
  • Apagado térmico

Aplicaciones:

  • Convertidores de potencia para telecomunicaciones
  • Convertidores de potencia industriales
  • Sistemas automotrices de +42 V

 

Controladores de CA/CC
LM5030 — Controlador PWM con modo de corriente de pulsación-tracción de 100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5030EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos