LM5033SD-EVAL

LM5033SD-EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

Controlador PWM con modo de tensión de pulsación-tracción de 100 V LM5033

Funciones
  • Regulador interno de arranque de alta tensión (100 V)
  • Ajuste del oscilador de resistencia única
  • Sincronizable
  • Salida de referencia de precisión
  • Arranque suave ajustable
  • Protección contra sobrecorriente
  • Interfaz directa de optoacoplador
  • Controladores de compuertas de picos de 1.5 A
  • Apagado térmico

Aplicaciones:

  • Convertidor de bus CC/CC intermedio
  • Convertidores de potencia para telecomunicaciones
  • Convertidores de potencia industriales
  • Sistemas automotrices de +42 V

 

Controladores de CA/CC
LM5033 — Controlador PWM con modo de tensión de inserción-extracción de 100 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5033SD-EVAL — 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5033SD-EVAL — 100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller
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
* EVM User's guide AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5033SD-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos