LM5066IEVM-626

LM5066IEVM-626

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  •  High telemetry accuracy +/-1.25% current measurement and +/-1.75% power measurement accuracy.
  • Wide input voltage range: 10V-80V.
  • Fully node manager 2.0 and 2.5 compliant with I2C/SMBus interface and PMBus compliant command structure.
  • Remote temperature sensing with programmable warning and shutdown thresholds.
Controladores de intercambio en caliente
LM5066I — Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 Evaluation Module with PMBus
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
* EVM User's guide LM5066IEVM-626 Evaluation Module 15/05/2014
Certificado LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos