LM5067EVAL

Información general

The LM5067EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This board contains an LM5067-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5067 data sheet is available from www.ti.com.

Funciones
  • Wide operating range: -9V to -80V
  • In-rush current limit for safe board insertion into live power sources
  • Programmable maximum power dissipation in the external pass device
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • In-Rush Current Limiting
  • Solid State Circuit Breaker
  • Transient Voltage Protector
  • Solid State Relay
  • Under-Voltage Lock-Out
  • Power Good Detector/Indicator

 

Controladores de intercambio en caliente
LM5067 — Controlador de intercambio en caliente de -9 V a -80 V con limitación de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5067EVAL — Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente negativo con limitación de potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5067EVAL — Módulo de evaluación de controlador de corriente de influjo de intercambio en caliente negativo con limitación de potencia
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
* EVM User's guide AN-1723 LM5067 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5067EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos