LM5068EVAL

Información general

The LM5068EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5068 data sheet is available from www.ti.com.

Funciones
  • Safe module insertion and removal from live backplanes
  • In-rush current limiting for safe board insertion into live backplanes
  • Fast response to over-current fault conditions with active current limiting
  • -10 V to -90 V input range
  • Programmable under-voltage/over-voltage shutdown protection with adjustable hystereis
  • Prgrammable multi-function timer for board insertion de-bounce delay
  • Fault timer avoids nuisance trips caused by short duration load transients
  • Active gate clamping during intitial power application
  • Available in both latched fault and automatic re-try versions
  • Available with either active HIGH or active LOW power good flag

Applications:

  • -48 V Power Modules
  • Central Office Switching
  • Distributed Power Systems
  • Electronic Circuit Breaker
  • PBX Systems
  • Negative Power Supply Control

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5068EVAL — Negative Voltage Hot Swap Controller
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
* EVM User's guide AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 6/05/2013
Certificado LM5068EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos