LM5069EVM-627

LM5069EVM-627

Haga su pedido ahora

Información general

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.

Funciones
  • 18V to 30V operating voltage range
  • Reverse connection protection
  • Input surge clamping
  • Reverse current blocking
  • FET SOA protection
Controladores de intercambio en caliente
LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia TPS2493 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia, reintento automátic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5069EVM-627 — Placa de evaluación LM5069

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5069EVM-627 — Placa de evaluación LM5069
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 13/09/2014
Certificado LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Robust Hot Swap Design (Rev. A) 8/04/2015
Nota sobre la aplicación Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 11/04/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos