LM5152EVM-BST

LM5152EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5152EVM‑BST muestra las características y el rendimiento del controlador elevador síncrono de tensión de entrada amplia LM5152‑Q1, que incluye:

  • Funcionamiento con IQ baja
  • Resistencias de realimentación internas
  • Funcionamiento del modo de derivación cuando el VIN es mayor que el objetivo de regulación VOUT
  • Seguimiento dinámico de la tensión de salida
  • Indicador de estado
  • Frecuencia programable
  • Oscilación del reloj
  • UVLO programable.
El EVM está diseñado para mantener la salida mínima de 8.5 V a 440 kHz durante el arranque automotriz hasta un impulso de entrada de 2.5 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 42 V
  • Tensión de salida de 8,5 V a 34 W
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz
Controladores de CC/CC
LM5152-Q1 — Controlador elevador síncrono de 2.2 MHz, VIN amplia y baja IQ para automoción LM51521-Q1 — Controlador de refuerzo síncrono de baja IQ de 2.2 MHz de ancho VIN con modo de derivació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5152EVM-BST — Módulo de evaluación LM5152 para controlador de impulso

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5152EVM-BST — Módulo de evaluación LM5152 para controlador de impulso
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
* EVM User's guide LM5152EVM-BST Evaluation Module PDF | HTML 23/09/2021
Certificado LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos