LM5156EVM-BST

LM5156EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5156EVM-BST muestra las características y el rendimiento del controlador boost no sincrónico de tensión de entrada amplia LM5156-Q1. La configuración estándar está diseñada para proporcionar una salida regulada de 12 V a 3 A a partir de una entrada de 3 V a 12 V, con conmutación a 440 kHz.

Este EVM está diseñado para facilitar la configuración, lo que permite al usuario evaluar muchas aplicaciones diferentes en el mismo módulo. La funcionalidad incluye sincronización de reloj externo, lo que permite el difuminado del oscilador de espectro extendido, compensación de pendiente programable, arranque suave ajustable, límite de corriente ciclo a ciclo y protección de sobretensión de salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 12 V
  • Tensión de salida: 12 V a 3 A con una tensión de referencia precisa del 1 %
  • Alta eficiencia del >95 % con carga completa
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz
  • Sincronización de reloj externo
  • Funcionamiento de espectro extendido interno
Controladores de CC/CC
LM5156 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5156-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5156EVM-BST — Módulo de evaluación LM5156 del controlador elevador

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5156EVM-BST — Módulo de evaluación LM5156 del controlador elevador
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
* EVM User's guide LM5156EVM-BST User's Guide (Rev. A) 22/06/2020
Certificado LM5156EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 27/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos