LM5158EVM-BST

LM5158EVM-BST

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM5158EVM-BST muestra las características y el rendimiento del dispositivo LM5158 como convertidor elevador de tensión de entrada amplia con espectro ensanchado aleatorio dual. La configuración estándar está diseñada para brindar una salida regulada de 12 V a 1.2 A desde una entrada de 3 V a 9 V (carga reducida a 0.6 A desde una entrada inferior a 6 V), conmutación a 2.1 MHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 9 V
  • Tensión de salida de 12 V a 1.2 A (carga reducida a la mitad hasta una entrada de 0.6 A desde una inferior a 6 V)
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz
  • Espectro ensanchado aleatorio dual
Convertidores de CC/CC
LM5158 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51581 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a LM51581-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5158EVM-BST — LM5158-Q1 Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5158EVM-BST User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/02/2024
Certificado LM5158EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 17/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos