LM5160DNTBKEVM

LM5160DNTBKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up to operate from a 24V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5160.

 

Funciones
  • 10V to 60V input voltage range
  • 5V target output voltage
  • Delivers up to 1.5A output load current
  • FET place holder for EN/UVLO shutdown feature
  • PWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
Convertidores de CC/CC
LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM Wide Input 65V, 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter
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
* EVM User's guide LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 13/04/2015
Certificado LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos