LM5160DNTFBKEVM

LM5160DNTFBKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are integrated in the LM5160.  The EVM board is designed to demonstrate a small solution size for low-power, isolated bias applications.

Funciones
  • 18V to 32V input voltage range
  • 8V target primary output voltage and 12V secondary isolated output
  • Can deliver up to 400mA output secondary load with primary unloaded
  • FPWM pin connected directly to Vcc
Convertidores de CC/CC
LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck Isolated Bias Supply Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 6/02/2015
Certificado LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos