LM5165EVM-HD-C50X

LM5165EVM-HD-C50X

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM5165EVM-HD-C50X está diseñado para mostrar el rendimiento del convertidor buck CC/CC sincrónico de alto rendimiento LM5165, que es excepcionalmente compacto y tiene una corriente de reposo muy baja. El diseño del módulo está empaquetado en una huella miniatura con pocos componentes. Funciona en un rango de tensión de entrada amplio de 3 a 65 V para ofrecer una salida fija de 5 V con una exactitud del punto de ajuste superior al 2 %. El rendimiento de baja salida está disponible con el 100 % de la conducción del ciclo de trabajo del MOSFET del lado alto siempre que la tensión de entrada disminuye por debajo del punto de ajuste de la tensión de salida. En virtud del esquema de control de tiempo de conexión constante y la emulación de diodos del LM5165, la corriente de alimentación sin carga es de solo 12 μA a 24 V de entrada.

Funciones
  • Tensión de salida regulada de 5 V con una exactitud del punto de ajuste del 2 %
  • Amplio rango de funcionamiento tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • Eficiencia de conversión de potencia muy alta: >90 % a una tensión de salida de 5 V y carga de 150 mA
  • Corriente de suministro sin carga tan baja como 12 μA
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con una huella total de 15.5 mm × 13.7 mm

  • Módulo de evaluación de la constante de tiempo de 5 V y 150 mA LM5165EVM-HD-C50X

Convertidores de CC/CC
LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja LM5165-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 27/01/2016
Certificado LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos