LM5166EVM-C33A

LM5166EVM-C33A

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5166EVM-C33A está diseñado para mostrar el rendimiento y todas las características del convertidor buck CC-CC sincrónico de LM5166 y VIN amplia con corriente de alimentación ultrabaja sin carga. El diseño está empaquetado en un espacio reducido con un bajo número de componentes. Funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 4.5 a 65 V para ofrecer una salida fija de 3.3 V con una exactitud del punto de ajuste superior al 2 %. El rendimiento de caída baja está disponible con el 100 % de la conducción del ciclo de trabajo del MOSFET del lado alto siempre que la tensión de entrada disminuye por debajo del punto de ajuste de la tensión de salida. En virtud del esquema de control de tiempo de conexión constante (COT) y la emulación de diodos del LM5166, la corriente de alimentación sin carga es de solo 14 μA a 24 V de entrada.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 65 V
  • Tensión de salida destino de 3.3 V
  • Eficiencia de conversión de potencia muy alta: >85 % a una salida de 3.3 V y superior a una carga de 10 mA (tensión de entrada de 12 V)
  • Arquitectura de control COT o PFM
  • Corriente de suministro sin carga tan baja como 12 μA
Convertidores de CC/CC
LM5166 — Convertidor reductor síncrono de entrada de 3 V-65 V y 500 mA con IQ ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5166EVM-C33A — LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5166EVM-C33A — LM5166 Wide VIN, Low IQ, COT 3.3V 500mA Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM5166EVM-C33A Evaluation Module 7/12/2016
Certificado LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos