LM5169FEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5169F es un regulador fly-buck que utiliza el LM5169FNGUR para producir una salida regulada de 10 V capaz de suministrar una carga 300mA en el lado primario del transformador con una frecuencia de conmutación de 750 kHz. En el lado secundario del transformador, hay disponible una salida reflejada de 10 V, que suministra hasta 300 mA. El LM5169FNGUR es un convertidor buck sincrónico con un amplio rango de tensión de entrada, transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia integrados, protección contra sobrecorriente y activación de precisión.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 20 V a 115 V
  • Arranque suave fijo de 3 ms
  • Arquitectura del modo de control de tiempo de conexión constante (COT)
  • Protección de límite de corriente máxima y de valle
  • Modo de modulación de ancho de impulsos forzada (FPWM) para la capacidad fly-buck
  • Encapsulado WSON para soluciones de tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LM5169 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5169FEVM — Módulo de evaluación LM5169F

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5169FEVM — Módulo de evaluación LM5169F
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
* EVM User's guide LM5169FNGUR Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/12/2024
Certificado LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos