LM5169PEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5169P es un regulador reductor CC/CC de 115 V que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El módulo de evaluación (EVM) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 20 V a 115 V para proporcionar una salida regulada de 12 V a un máximo de 0.650 A con una frecuencia de conmutación de 500 kHz. La tensión de salida tiene una precisión de consigna superior al 1.5 % y es ajustable mediante un divisor de resistencias externo. El diseño del módulo utiliza el convertidor reductor síncrono LM5169PNGUR con amplio rango de tensión de entrada, amplio rango de ciclo de trabajo, MOSFET de potencia de lado alto y bajo integrados, protección avanzada contra sobrecorriente y habilitación de precisión.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Mínimo a tiempo bajo
Convertidores de CC/CC
LM5169 — Convertidor CC-CC de 6 V a 120 V de VIN ancho y 650 mA con función Fly-Buck™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5169PEVM — Módulo de evaluación LM5169P

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5169PEVM — Módulo de evaluación LM5169P
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
* EVM User's guide LM5169P Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/01/2025
Certificado LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos