LM5190QEVM-400

LM5190QEVM-400

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM5149Q1EVM-400 es un regulador CC/CC buck sincrónico con regulación de tensión y corriente constantes (CCCV). El módulo de evaluación (EVM) funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 72 V (a J1 VIN terminal), proporcionando una corriente regulada de 8 A en modo CC y una tensión regulada de 12 V en modo CV. El objetivo de regulación de la corriente media del inductor está programado por ISET y la tensión de salida se ajusta modificando las resistencias de retroalimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 15 V a 72 V
  • Tensión de salida de 12 V en modo CV
  • Corriente de salida de 8 A en modo CC
  • IQ ultrabaja
  • Espectro ensanchado aleatorio dual
Controladores de CC/CC
LM25190 — Controlador buck sincrónico con 42 V de entrada, regulación de corriente y tensión constante LM25190-Q1 — Controlador buck sincrónico de 42 V automotriz con regulación de corriente y voltaje constantes LM5190 — Controlador buck sincrónico de 80 V con regulación de tensión y corriente constante LM5190-Q1 — Controlador buck sincrónico de 80 V automotriz con regulación de corriente y voltaje constantes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5190QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5190-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5190QEVM-400 — Módulo de evaluación LM5190-Q1
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
* EVM User's guide LM5190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 30/01/2024
Certificado LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos