LM53601MAEVM

LM53601MAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

LM53601MAEVM Demonstrates the capabilities of the LM53601MQDSX Automotive Integrated Buck regulator. It features all the input necessary to configure and operate the device. The EVM has an EMI filter on the back side. The user can choose to bypass that filter using the available posts close to the converter.

Funciones
  • Configurable to meet  the user's need
  • Compact design
Convertidores de CC/CC
LM53601-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 1 A y 2.1 MHz para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM53601MAEVM — LM53601-Q1 Adjustable Output, 1000mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM53601MAEVM — LM53601-Q1 Adjustable Output, 1000mA Buck Regulator Evaluation Module With Spread Spectrum
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
* EVM User's guide LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 15/10/2015
Certificado LM53601MAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos