LM53635MQEVM

LM53635MQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM demuestra las capacidades del convertidor buck integrado automotriz LM53635M. El EVM tiene un filtro EMI en la parte posterior que ayuda a reducir el ruido y a incorporar modulación por espectro ensanchado. El usuario puede optar por omitir ese filtro EMI mediante el uso de postes VIN1/GND1. El EVM funciona con una entrada de 3.5 V a 36 V (hasta 42 V transitorios) y proporciona una salida ajustable de 5.0 V a una carga continua de 3.5 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con 2.1 MHz y funcionamiento en modo de luz automática PFM/PWM o PWM forzado
  • /RESET Salida de potencia buena con retardo de 3 ms en el temporizador
  • Entrada de sincronización de frecuencia externa
  • Baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Totalmente sincrónico con FET HS y LS integrados
Convertidores de CC/CC
LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM53635MQEVM — LM53635M-Q1 3.5A 5.0V Adjustable Output 2.1MHz Automotive Step-Down Converter With Spread Spectrum Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 10/05/2016
Certificado LM53635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos