LM60440AQEVM

LM60440AQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM60440AQEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LM60440-Q1. El LM60440-Q1 es un convertidor CC/CC reductor sincrónico fácil de usar capaz de manejar hasta 4 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V. El LM60440-Q1 se presenta en un encapsulado QFN de 2x3 mm optimizado térmica y acústicamente lo que proporciona una solución de tamaño muy reducido para problemas de EMI y diseño térmico.

Funciones
  • Cumplimiento del estándar EMI CISPR 25 clase 5
  • Encapsulado QFN mejorado con EMI
  • Optimizado térmicamente para una alta densidad de potencia
  • Tamaño reducido de la solución con un bajo recuento de piezas
Convertidores de CC/CC
LM60430 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 3.8 V a 36 V y 3 A LM60430-Q1 — Convertidor síncrono automotriz, 36 V, 3 A, en QFN con flanco humectable y almohadilla externa LM60440 — Convertidor síncrono, 36 V, 4 A, EMI QFN mejorado con flanco humectable y almohadilla externa LM60440-Q1 — Convertidor síncrono automotriz, 36 V, 4 A, EMI QFN mejorado con flanco humectable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM60440AQEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono de 36 V, 4 A y 2x3 mm

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM60440AQEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono de 36 V, 4 A y 2x3 mm
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
* EVM User's guide LM60440AQEVM User's Guide 8/10/2019
Certificado LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 8/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos