LM63625EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM63625 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LM63625.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Mínimo a tiempo bajo
Convertidores de CC/CC
LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro LM63635-Q1 — Convertidor automotriz de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A con amplio espectro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM63625EVM — 3.5-V to 36-V, 2.5-A synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM63625EVM — 3.5-V to 36-V, 2.5-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM63625EVM EVM User’s Guide (Rev. A) 23/10/2019
Certificado LM63625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos