LM63635DNEVM

LM63635DNEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM63635DNEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador reductor de entrada amplia LM636x5CAQDRRQ1. El LM636x5CAQDRRQ1 es una familia de convertidores de CC/CC reductores síncronos fáciles de usar capaces de manejar hasta 3.5 A de corriente de carga desde una tensión de entrada de 3.5 V a 36 V.

Funciones
  • Rectificación síncrona integrada
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Mínimo a tiempo bajo
Convertidores de CC/CC
LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro LM63635-Q1 — Convertidor automotriz de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A con amplio espectro LM63635C-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM63635DNEVM — LM63635DN evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM63635DNEVM — LM63635DN evaluation module for 3.5-V to 36-V, 3.25-A step-down voltage converter with spread spectrum
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
* EVM User's guide LM63635DNEVM Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/01/2024
Certificado LM63635DNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos