LM63LM64LM96X63EVM

LM63LM64LM96X63EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM63LM64LM96x63EVM evaluation module (EVM) enables designers to immediately start evaluating the operation and performance of the LM63, LM64, LM96063, and LM96163 remote digital temperature sensor / fan controller family of ICs. All four devices can be evaluated by clicking on the appropriate device selection menu within the GUI, which controls the built-in I2C switch.

Funciones
  • Evaluate LM63, LM64, LM96063, LM96163 fan controller family
  • Device selection via I2C switch
  • User friendly GUI interface
  • 3-pin or 4-pin fans pluggable through on-board connector
  • Powered by USB
  • Users may connect their own remote temperature diode
Controladores térmicos de ventilador
LM63 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador LM64 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO LM96063 — Un controlador de ventilador con sensor de temperatura local y remoto y reducción acústica del ruido LM96163 — Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
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
* EVM User's guide LM63LM64LM96x63EVM User's Guide 15/10/2013
Certificado LM63LM64LM96X63EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos