LM644A2QEVM-S2100T

LM644A2QEVM-S2100T

Haga su pedido ahora

Información general

El LM644A2QEVM-S2100T presenta las características y el rendimiento del convertidor buck CC/CC doble LM644A2-Q1 con MOSFET de potencia integrados. El módulo de evaluación proporciona una única salida de 12 A con configuración intercalada bifásica. Las tensiones de salida se pueden programar a 3.3 V y 5 V fijos o ajustarse mediante resistencias de realimentación externas.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento de hasta 36 V
  • Tensiones de salida de 3.3 V y 5 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad de 12 A de corriente de salida, 6 A por canal
  • IQ ultrabaja
  • Espectro extendido aleatorio dual
  • Diseño de PCB totalmente montado y comprobado con tamaño reducido
Convertidores de CC/CC
LM644A2-Q1 — Convertidor reductor síncrono de salida doble, 36 V, 12 A y baja IQ con almohadilla superior expuest LMQ644A0-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 10 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM644A2QEVM-S2100T — Módulo de evaluación LM644A2-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM644A2QEVM-S2100T — Módulo de evaluación LM644A2-Q1
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
* EVM User's guide LM644A2QEVM-S2100T 36V, 12A, Single-Output, Dual-Phase, Synchronous Buck Converter Evaluation Board PDF | HTML 10/10/2024
Certificado LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) 27/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos