LM654B0EVM-1PH

LM654B0EVM-1PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM654B0EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia LM654xx de convertidores buck de tensión de entrada amplia. El LM654xx es una familia de convertidores reductores sincrónicos fáciles de usar capaces de manejar hasta 10 A, 12 A, 15 A o 20 A de corriente de carga desde una tensión de entrada de 36 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • 5 V, 3.3 V y tensión ADJ
  • Corriente de salida máxima de hasta 25 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
Convertidores de CC/CC
LM654B0-Q1 — Convertidor reductor sincrónico de 36 VIN y 20 A automotriz para una alta eficiencia y una baja EMC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario, la herramienta de cálculo y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LM654B0 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 9/07/2026
Certificado LM654B0EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 17/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos