LM65635EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM65635EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia LM656x5 de convertidores buck de tensión de entrada amplia. El LM65635EVM está configurado para proporcionar una salida de 5 V a una carga que requiera 3.5 A o menos. El LM65635EVM se puede utilizar en muchas configuraciones diferentes al sustituir otras versiones del LM656x5 y reconfigurar los componentes de la placa.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • 5 V, 3.3 V y tensión ADJ
  • Corriente de salida de hasta 3.5 A (LM65635)
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
  • Capacidad transitoria de entrada de hasta 70 V
Convertidores de CC/CC
LM65635 — Convertidor reductor sincrónico de 3 V a 65 V y 3.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EM LM65635-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 65 V y 3.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM65635EVM — LM65635 evaluation module
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
* EVM User's guide LM65635 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos