LM65645EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM65645 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia LM65645 de convertidores buck de tensión de entrada amplia. El LM65645 es una familia de convertidores reductores sincrónicos fáciles de usar capaces de manejar hasta 2.5 A, 3.5 A o 4.5 A de corriente de carga desde una tensión de entrada de 65 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • 5 V, 3.3 V y opciones de tensión ajustables
  • Corriente de salida de hasta 4.5 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
  • Capacidad transitoria de entrada de hasta 70 V
Convertidores de CC/CC
LM65625 — Convertidor reductor sincrónico de 3 V a 65 V y 2.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EM LM65625-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 65 V y 2.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EMI LM65635 — Convertidor reductor sincrónico de 3 V a 65 V y 3.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EM LM65635-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 65 V y 3.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EMI LM65645 — Convertidor reductor sincrónico de 3 V a 65 V y 4.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EM LM65645-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 65 V y 4.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM65645EVM — Módulo de evaluación LM65645

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM65645EVM — Módulo de evaluación LM65645
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
* EVM User's guide LM65645EVM Evaluation Module PDF | HTML 15/07/2024
Certificado LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos