LM66200EVM

Información general

El LM66200EVM es un módulo de evaluación para el diodo ideal de baja Iq LM66200. LM66200 es un dispositivo de entrada doble y salida única que pasa automáticamente la tensión de entrada más alta de las dos a la salida. La corriente quiescente baja hace que LM66200 sea ideal para sistemas con alimentación de batería como entrada para prolongar la vida útil de la batería cuando está en uso.

Funciones
  • Funcionamiento a la tensión más alta
  • Rango de tensión de entrada de VIN: de 1.6 V a 5 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 2.5 A
  • Condensadores CIN y COUT integrados
Controladores de diodo ideal y ORing
LM66200 — Diodo ideal doble de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A y baja IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM66200EVM — Módulo de evaluación LM66200 para diodo ideal de baja IQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM66200EVM — Módulo de evaluación LM66200 para diodo ideal de baja IQ
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
* EVM User's guide LM66200 Evaluation Module PDF | HTML 16/04/2021
Certificado LM66200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos