LM68645EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM68645-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia LM68645 de convertidores buck de tensión de entrada amplia. El LM68645EVM está configurado para proporcionar una salida de 5 V a una carga que requiera 4.5 A o menos. El LM68645EVM puede usarse en muchas configuraciones diferentes, ya que reemplaza otras versiones del LM686x5 y reconfigura los componentes de la placa.

Funciones
  • •Rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • 5 V, 3.3 V y opciones de tensión de salida ajustables
  • Corriente de salida de hasta 4.5 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
  • Capacidad transitoria de entrada de hasta 70 V
Convertidores de CC/CC
LM68425-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional automotriz 42 V de 2.5 A LM68625-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 2.5 A y 65 V y transitori LM68635-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 3.5 A y 65 V y transitori LM68645-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 4.5 A y 65 V y transitori
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM68645EVM — Módulo de evaluación LM65645-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM68645EVM — Módulo de evaluación LM65645-Q1
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
* EVM User's guide LM68645-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/10/2024
Certificado LM68645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos