LM72880QEVM-400

LM72880QEVM-400

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM72880-Q1 es un regulador CC/CC sincrónico tipo buck capaz de regular la tensión constante de corriente constante (CC-CV) con interfaz I2C. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 24 V a 70 V (en el terminal J4 VIN), y proporciona un máximo de 5 A en modo CC y un máximo de 20 V en modo CV. Los objetivos de regulación del límite medio de corriente del inductor y de la tensión de salida son programables mediante I2C. La frecuencia de conmutación de ejecución libre también se puede programar mediante I2C y se puede sincronizar con una señal de reloj externo a una frecuencia mayor o menor.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de la tensión de entrada: 24 V a 70 V
  • Tensión de salida programable de hasta 20 V con compensación de caída de cable (CDC) programable
  • Límite de corriente media programable hasta 5 A
  • Velocidad de subida de la tensión de salida programable
  • Tiempo de arranque suave programable
  • Descarga de salida activa opcional
  • Espectro extendido opcional
  • Modo de conmutación programable (FPWM o PFM)
  • Eficiencia máxima a carga completa del 98.2 %
  • Límite de corriente máxima con protección en modo Hiccup
  • Umbral de OVP programable
  • Umbral de advertencia de UV/OV programable
  • Indicador nINT con resistencia de subida a VDDA
  • Diseño térmicamente eficiente con PCB de 6 capas y 2 onzas
Convertidores de CC/CC
LM72630-Q1 — Convertidor buck síncrono automotriz CC-CV 70 V, 3 A, densidad de potencia alta con I²C LM72880-Q1 — Convertidor reductor síncrono automotriz de 80 V y 8A con I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM72880QEVM-400 — Módulo de evaluación LM72880-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM72880QEVM-400 — Módulo de evaluación LM72880-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM72880-Q1 CC-CV Buck Converter With I2C Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 27/06/2025
Certificado LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 25/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos