LM73606EVM-5V-400K

LM73606EVM-5V-400K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM73606EVM-5V-400K es un circuito totalmente montado y probado para evaluar el convertidor de tensión reductor sincrónico LM73606. El módulo de evaluación funciona con una entrada de 6 V a 36 V y proporciona una tensión de salida de 5 V con una corriente de carga máxima de 6 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con cargas ligeras y cargas pesadas
  • Rectificación sincrónica
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Modo automático o modo de modulación por ancho de impulsos forzada (FPWM)
  • Sincronización de frecuencia
  • Corriente inactiva baja
Convertidores de CC/CC
LM73606 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 6 A LM73606-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 6 A apto para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM73605/LM73606 EVM User's Guide 20/09/2017
Certificado LM73606EVM-5V-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos