LM74501Q1EVM

LM74501Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74501-Q1 (LM74501Q1EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de protección de polaridad inversa LM74501-Q1. Este módulo de evaluación demuestra cómo se puede utilizar un MOSFET de potencia de canal N para realizar protección de tensión inverso de entrada con un controlador IQ LM74501-Q1 bajo.

Funciones
  • Protección de batería inversa
  • Corriente de desconexión muy baja
  • Cumple con la norma automotriz ISO 7637-2
  • Abrazadera VDS integrada
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74501-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa de 3.2 V a 65 V con pinza VDS integrada para auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74501Q1EVM — LM74501-Q1 evaluation module for reverse polarity protection controller with integrated VDS clamp

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74501Q1EVM — LM74501-Q1 evaluation module for reverse polarity protection controller with integrated VDS clamp
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
* EVM User's guide LM74501-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/09/2021
Certificado LM74501Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/04/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos