LM74502EVM

Información general

El LM74502EVM es un módulo de evaluación para evaluar el rendimiento del controlador de diodo ideal con salida conmutada, LM74502 y LM74502H. Los controladores de diodo ideal LM74502 accionan y controlan transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal N consecutivos externos para emular un rectificador de diodo ideal con control de ENCENDIDO y APAGADO de ruta de potencia y protección de sobretensión.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de entrada de 3 V a 40 V, ampliable a 65 V
  • Protección de polaridad inversa industrial de 24 V
  • Control de velocidad de subida de tensión de salida
  • Corriente de carga máxima de 5 A con opción para funcionamiento de 10 A
  • Indicación LED para la detección de salida de ENCENDIDO y APAGADO
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74502 — Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga y OVP LM74502H — Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga, OVP y accionamiento de compuert
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74502EVM — LM74502 and LM74502H evaluation module for ideal diode controller
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
* EVM User's guide LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 20/12/2021
Certificado LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos