LM74502Q1EVM

LM74502Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74502-Q1 de TI, LM74502Q1EVM, es un EVM de dos canales que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del LM74502-Q1 en el canal 1 y del LM74502H-Q1 en el canal 2, respectivamente. Este módulo de evaluación demuestra cómo LM74502-Q1 acciona MOSFET de canal N conectados consecutivos externos para realizar protección contra polaridad inversa y función de desconexión de carga en caso de eventos de sobretensión y baja tensión. LM74502-Q1 tiene una fuerza de accionamiento de puerta de 60 μA, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones que necesitan un control inherente de la corriente de irrupción.

Funciones
  • Protección de batería inversa automotriz de 12 V y 24 V
  • Rango de funcionamiento de entrada de 3 V a 40 V, ampliable a 65 V
  • Protección de batería de 12 V, de 3 V a 40 V
  • Protección de batería de 24 V, de 3 V a 65 V
  • Corriente de carga máxima de 5 A con opción para funcionamiento de 10 A
  • Salida conmutada para el corte de la ruta de potencia
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74502-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones y fuerza de acc LM74502H-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones y fuerza de acc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74502Q1EVM — Módulo de evaluación LM74502-Q1

Productos y hardware compatibles

LM74502Q1EVM — Módulo de evaluación LM74502-Q1
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
* EVM User's guide LM74502Q1EVM: Evaluation Module for LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 Ideal Diode PDF | HTML 25/01/2022
Certificado LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos