LM74610-DQEVM

LM74610-DQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM74610-DQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs in a diode OR-ing configuration. In this reverse polarity protection solution two LM74610 Smart Diode Controllers are used to drive two 40V (VDS) external N-Channel MOSFETs. The LM74610-DQEVM emulates an ideal diode OR-ing properties when connected in series with two seperate voltage rails or power supplies. This OR-ing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops. When a negative voltage is senced at any of the Inputs, the LM74610 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply.The output voltage continues to follow higher positive voltage. The TVS voltage clamping diodes for both inputs make LM74610-DQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Funciones
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74610-DQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller OR-ing Evaluation Module

Controladores de diodo ideal y ORing
LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74610-DQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74610-DQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller ORing Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM74610-DQEVM User’s Guide 12/10/2015
* EVM User's guide LM74610-SQ EVM User’s Guide 10/10/2015
Certificado LM74610-DQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos