LM74670-SQEVM

LM74670-SQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LM74670-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74670 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The LM74670-SQEVM emulates an ideal diode properties when connected in series with a power supply. When a negative voltage is senced at the Input, the LM74670 pulls down the MOSFET gate and isolates the connected load from the power supply. The TVS voltage clamping diodes D1_1 and D1_2 make LM74670-SQEVM safe for ISO7637 transient pulse testing.

Funciones
  • Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal <10μs
  • Maxium Input Voltage is Drain-Source voltage of the MOSFET: 40V
  • Maximum Load Current is Drain Current (Id): 75A
  • Zero Iq and Low Reverse Leakage Current
  • Meets Automotive ISO7637 and CISPR25 Requirements

  • LM74670-SQEVM Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Controladores de diodo ideal y ORing
LM74670-Q1 — Controlador rectificador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero con accionamiento de puerta de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74670-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74670-SQEVM — Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM74670-SQEVM User's Guide 20/10/2015
Certificado LM74670-SQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos