LM74700DDFEVM

LM74700DDFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LM74700DDFEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal (encapsulado DDF) LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, IQ de 80 μA de uso automotriz. Este módulo de evaluación demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N puede emular un diodo de tensión directa muy baja con bajo IQ y baja corriente de filtración que fluye a través del IC.

Funciones
  • Protección de batería inversa
  • Corriente de desconexión muy baja
  • Cumple con la norma automotriz ISO 7637-2
  • Respuesta rápida al bloqueo de corriente inversa
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74500-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa LM74700-EP — Controlador de diodo ideal mejorado con baja IQ LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción LM74700D-Q1 — Controlador automotriz de diodo ideal de 3.2 V a 70 V, con 80 uA de protección de batería inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 3.2-V to 65-V, 80-μA IQ automotive ideal diode controller (DDF package) evaluation module
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
* EVM User's guide LM74700DDFEVM: Evaluation Module for LM74700-Q1 PDF | HTML 10/12/2020
Certificado LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos