LM74700EVM

Información general

El LM74700EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodos inteligente LM74700-Q1. Este módulo de evaluación demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N puede emular un diodo de tensión directa muy baja con bajo IQ y baja corriente de filtración que fluye a través del IC.

Funciones
  • Protección de batería inversa
  • Corriente de desconexión muy baja
  • Cumple con la norma automotriz ISO 7637-2
  • Respuesta rápida al bloqueo de corriente inversa
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción LM74700D-Q1 — Controlador automotriz de diodo ideal de 3.2 V a 70 V, con 80 uA de protección de batería inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74700EVM — Módulo de evaluación LM74700

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010240 — Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74700EVM — Módulo de evaluación LM74700

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010240 — Diseño de referencia de cargador de baterías inteligente encapsulado múltiple escalable
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM74700 Evaluation Module (Rev. A) 11/02/2019
Certificado LM74700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2021
Certificado LM74700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos