LM74701Q1EVM

LM74701Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74701-Q1 (LM74701Q1EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74701-Q1 con abrazadera VDS integrada. En este módulo de evaluación se demuestra cómo se puede utilizar un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia de canal N para realizar protección de tensión inversa de entrada con un controlador IQ LM74701-Q1 bajo.

Funciones
  • Protección de batería inversa
  • Corriente de desconexión muy baja
  • Cumple con la norma automotriz ISO 7637-2
  • Abrazadera VDS integrada
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74701-Q1 — Controlador de diodo ideal de protección contra batería inversa de 3.2 V a 65 V con pinza VDS integr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp
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
* EVM User's guide LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/09/2021
Certificado LM74701Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos