LM74721EVM

Información general

El módulo de evaluación LM74721EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74721-Q1 en aplicaciones de protección de batería inversa. Este módulo de evaluación demuestra cómo LM74721-Q1 con regulador de impulso integrado para baja IQ y una respuesta transitoria rápida junto con una abrazadera VDS integrada para TVS de entrada menos operación controla dos MOSFET de potencia de canal N back-back con diodo ideal MOSFET conectado primero seguido de un segundo MOSFET para salida conmutada y corte de ruta de potencia.

Funciones
  • Abrazadera de tensión de drenaje a fuente (VDS) integrada para un funcionamiento sin supresor de tensión transitoria (TVS) de entrada
  • Protección inversa de la batería hasta –33 V
  • Opción de accionar dos transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal N externos conectados en configuración de drenaje común
  • Opción de protección contra sobretensión
  • Cumple con los requisitos de prueba de inmunidad transitoria automotriz
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74721-Q1 — Controlador de diodo ideal TVS de IQ menos baja con protección de batería inversa y rectificación ac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74721EVM — Módulo de evaluación LM74721-Q1 para controlador de diodo ideal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74721EVM — Módulo de evaluación LM74721-Q1 para controlador de diodo ideal
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM74721EVM: Evaluation Module for LM74721-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 15/09/2021
Certificado LM74721EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/05/2022
Certificado LM74721EVM-CS EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos