LM7472EVM

Información general

El módulo de evaluación LM7472EVM de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los controladores de diodo ideal LM74720-Q1 y LM74722-Q1 en aplicaciones de protección de batería inversa. En este módulo de evaluación se demuestra cómo LM7472x-Q1 con regulador elevador integrado para una baja IQ y una respuesta transitoria rápida controla dos transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia de canal N consecutivos con el MOSFET de diodo ideal conectado en primer lugar, seguido del segundo MOSFET para la salida conmutada y el corte de la ruta de potencia.

Funciones
  • Protección de batería inversa
  • Dos MOSFET externos de canal N conectados de forma consecutiva en configuración de drenaje común
  • Salida conmutada y corte de ruta de alimentación
  • Protección de sobretensión
  • Cumple con los requisitos de prueba de inmunidad transitoria automotriz
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74720-Q1 — Controlador de diodo ideal de baja IQ con rectificación activa y protección contra descarga de carga LM74722-Q1 — Controlador de diodo ideal de baja IQ para automoción con rectificación activa de 200 kHz y protecci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM7472EVM — Módulos de evaluación LM74720-Q1 y LM74722-Q1 para controladores de diodo ideal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM7472EVM — Módulos de evaluación LM74720-Q1 y LM74722-Q1 para controladores de diodo ideal
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers PDF | HTML 15/09/2021
Certificado LM7472EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/12/2021
Certificado LM7472EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 20/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos