LM74800EVM-CS

LM74800EVM-CS

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74800EVM-CD de TI ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los controladores de diodo ideal LM7480-Q1 (LM74800QDRR y LM74801QDRR) en aplicaciones de protección de batería inversa. Este módulo de evaluación muestra cómo LM7480-Q1 controla dos MOSFET de potencia de canal N consecutivos con el MOSFET de diodo ideal conectado en primer lugar, seguido del segundo MOSFET para la salida conmutada y el corte de la ruta de alimentación.

Funciones
  • Protección inversa de batería para diseños de ECU de alta potencia
  • Salida conmutada y corte de ruta de alimentación
  • Protección de sobretensión
  • Cumple con los requisitos de prueba de inmunidad transitoria automotriz
  • Dos MOSFET externos de canal N conectados de forma consecutiva en configuración de fuente común
Controladores de diodo ideal y ORing
LM7480 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos, de -55 °C a 125 °C LM7480-Q1 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 ideal diode controller evaluation module
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
* EVM User's guide LM7480-Q1 Evaluation Module for Unsuppressed Load Dump Protection: LM74800EVM-CS PDF | HTML 5/03/2021
Certificado LM74800EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos