LM74900Q1EVM

LM74900Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74900-Q1 evalúa el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74900-Q1 en aplicaciones de protección inversa de la batería. Este módulo de evaluación demuestra cómo el LM74900-Q1 controla dos MOSFET de potencia de canal N inverso para emular un rectificador de diodo ideal con control de ENCENDIDO/APAGADO de la ruta de alimentación, sobrecorriente y protección contra sobretensión.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 65 V
  • Protección contra sobrecorriente ajustable de 5 y 10 A mediante puentes integrados
  • Temporizador del disyuntor programable, salida analógica de control de corriente
  • Indicación de estado mediante LED para señal de fallo
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74900-Q1 — Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para LM74910-Q1 — Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc LM74910H-Q1 — Diodo ideal con disyuntor, ACS de 200 kHz, protección contra sobretensión y subtensión y modo SLEEP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74900Q1EVM — Módulo de evaluación LM74900-Q1 para controlador de diodo ideal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74900Q1EVM — Módulo de evaluación LM74900-Q1 para controlador de diodo ideal
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
* EVM User's guide LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) PDF | HTML 3/07/2023
Certificado LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos