LM74912Q1EVM

LM74912Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación LM74912-Q1 evalúa el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74912-Q1 en aplicaciones de protección inversa de la batería. Este módulo de evaluación demuestra cómo el LM74912-Q1 controla dos MOSFET de potencia de canal N inverso para emular un rectificador de diodo ideal con control de ENCENDIDO/APAGADO de la ruta de alimentación, cortocircuito de salida y protección contra sobretensión.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 65 V
  • Protección contra cortocircuitos de salida con límite de corriente ajustable mediante RSET y RISCP a 14 A
  • Selección del modo SUSPENSIÓN que permite un consumo de corriente ultrabajo en reposo
  • Indicación LED de avería y detección de salida de ENCENDIDO/APAGADO
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74912-Q1 — Diodo ideal con protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos con salida de falla para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller
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
* EVM User's guide LM74912Q1EVM Evaluation Module for LM74912-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 18/07/2023
Certificado LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos