LM74930Q1EVM

LM74930Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM74930-Q1 es una plataforma para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74930-Q1 en aplicaciones de protección inversa de la batería. LM74930Q1EVM demuestra cómo LM74930-Q1 controla dos MOSFET de potencia de canal N consecutivos para emular un rectificador de diodo ideal con limitador de sobretensiones, disyuntor y protección contra sobretensiones.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3 V a 65 V
  • Protección contra sobrecorriente ajustable de 4 y 6 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de disyuntor programable
  • Habilite o deshabilite el bloqueo de corriente inversa usando el pin MODE
  • LED de indicación de avería y detección de salida de encendido/apagado
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74930-Q1 — Tope de sobretensión de 3 V a 65 V automotriz con disyuntor y protección de sobretensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker
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
* EVM User's guide LM74930-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controller User's Guide PDF | HTML 1/11/2023
Certificado LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos