LM76003EVM-500K

LM76003EVM-500K

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM76003EVM-500K es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor sincrónico LM76003. El módulo de evaluación funciona con una entrada 3.5 V a 60 V y proporciona una salida de 3.3 V o 5 V a 3.5 A.

Funciones
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Rectificación sincrónica
  • Compensación interna
  • Sincronización de frecuencia
  • Modo automático o modo de modulación por ancho de impulsos forzada (FPWM)
Convertidores de CC/CC
LM76003 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A LM76003-Q1 — Regulador de tensión síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A/2.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM76003EVM-500K — Módulo de evaluación LM76003 de convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM76003EVM-500K — Módulo de evaluación LM76003 de convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A
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
* EVM User's guide LM7600xEVM User’s Guide 18/10/2017
Certificado LM76003EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos