LM76005QEVM

LM76005QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM76005QEVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar los convertidores reductores sincrónicos LM76005 y LM76005-Q1. El EVM funciona desde una entrada 3.5 V a 60 V y proporciona una salida 3.3 V o 5 V a 5 A.

Funciones
  • Encapsulado QFN mejorado con EMI
  • Optimizado térmicamente para una alta densidad de potencia
  • Tamaño reducido de la solución con un bajo recuento de piezas
Convertidores de CC/CC
LM76005 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,5 V a 60 V, 5 A LM76005-Q1 — Regulador de tensión síncrono de 3.5 V a 60 V y 5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM76005QEVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/07/2020
Certificado LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos