LM76202-Q1EVM

LM76202-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LM76202-Q1EVM permite la evaluación del circuito de referencia de los diodos ideales LM76202-Q1 y LM74202-Q1 de TI. El dispositivo LM76202-Q1 es de 4.5 V a 60 V, diodo ideal 2.23-A y el dispositivo LM74202-Q1 es de 4.5 V a 40 V. 2.23-A  Ambos dispositivos cuentan con protección de batería inversa, protección contra sobretensión, cortocircuito y bloqueo de corriente inversa.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 a 55 V (sin TVS en la entrada)
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 a 32 V (con TVS en entrada para protección contra sobretensiones)
  • Protección de carga frente a transitorios: ISO 7637-2 Pulso 1 e ISO 16750-2 Pulso 5b
  • Protección contra cortocircuito a batería y cortocircuito a GND
  • Limitación de corriente programable desde 0.2 A hasta 2.23 A mediante puentes integrados
  • UVLO programable y sobretensión de salida
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74202-Q1 — Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción LM76202-Q1 — Diodo ideal de 4.2 V a 60 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module
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
* EVM User's guide LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos