LM8335EVM

Información general

General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module - I2C IO Expander

The EVM operates from USB supplied power. This board supports USB to MIPI RFFE communication to support evaluation of the LM8335 MIPI RFFE to General Purpose Output (GPO) expansion.

Funciones
  • MIPI RFFE Interface Version 1.10 Compliant, Supports Output expansion, Host Interface address select pin:
    • ADR=GND, USID[3:0]=0001
    • ADR=VDD, USID[3:0]=1001
  • Pin-configurable initial state:
    • CFG=GND, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is unmasked
    • CFG=VDD, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is masked
  • Three sources for chip reset:
    • VIO input pin
    • POR
    • Software-commanded reset


USB Cable

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
LM8335 — Expansor de salida de uso general con interfaz de host MIPI RFFE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM8335EVM — LM8335 General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM8335EVM — LM8335 General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide LM8335 Evaluation Module (Rev. A) 3/05/2013
Certificado LM8335EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos