LM9061EVM

Información general

The LM9061EVM evaluation module demonstrates high-side protection to a connected load from over-current and over-voltage conditions.  An ON/OFF input controls the gate drive to a high-side MOSFET. Over-current protection is performed by monitoring the voltage drop (VDS) across the MOSFET, which is compared against an externally programmable threshold voltage.  Should the VDS voltage, due to excessive load current, exceed the threshold voltage, the load is disconnected from the input supply by shutting off the gate drive to the MOSFET.  A current sensing resistor in series with the load is not required for the protection circuitry, allowing greater efficiency with high current loads.

Funciones
  • Over-Voltage Protection Shut-OFF: 30V
  • Over-Current Protection Latch-OFF: 10 A
  • Current Sense Resistor Not Required. Minimizes Power Loss with High Current Loads.
  • Programmable Delay of Protection Latch-OFF with external capacitor
Controladores de intercambio en caliente
LM9061 — Controlador de protección de lado alto de 7 V a 26 V LM9061-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 7 V a 26 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM9061 High-Side Protection Controller EVM 7/11/2014
Certificado LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos