LMG1205HBEVM

LMG1205HBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Etapa de potencia del módulo de evaluación de 80 V y 10 A: la placa del módulo de evaluación LMG1205 de medio es una pequeña etapa de potencia fácil de usar con una señal externa de modulación por ancho de pulsos. El módulo de evaluación es adecuado para evaluar el rendimiento del LMG1205 al accionar una etapa de medio puente GaN en diferentes topologías de convertidores CC/CC. Se puede utilizar para estimar el rendimiento del medio puente y medir la eficiencia. El módulo puede suministrar un máximo de 10 A de corriente. Sin embargo, debe seguirse una gestión térmica adecuada (aire forzado, funcionamiento a baja frecuencia, etc.) para garantizar que no se supere la especificación de temperatura máxima de funcionamiento de los componentes en placa. El módulo de evaluación no es adecuado para mediciones transitorias, dado que es una placa de bucle abierto.

Funciones
  • Tensión de entrada de hasta 80 V
  • Diseño sencillo de bucle abierto para evaluar el rendimiento del LMG1205 al accionar una etapa de medio puente GaN
  • Alimentación VDD generada por un regulador lineal integrado
  • Entrada de modulación por ancho de impulsos única en placa para señal de modulación por ancho de impulsos con tiempo muerto <8 ns
  • Capacidad de detección de Kelvin para entrada y salida para medir la eficiencia
  • Resistencia en derivación de detección de corriente de salida
Controladores de medio puente
LMG1205 — 90V 1.2A/5A half-bridge gate driver with 4V UVLO with integrated bootstrap diode for GaNFET

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38690 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A y 10 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LMG1205HBEVM 22/03/2017
Certificado LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos